Menu Ricerca

Chiusura magnetica 28.5 mm 1.0 kg-f Nero

Codice articolo:

1219472

4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
2 - 19 3,9753 €
20 - 99 2,0035 €
100 - 199 1,9068 €
200 - 399 1,8101 €
400 + 1,6166 €
Confezione standard: 20

Ordina a multipli di 2

Totale ordine:

7,95 €

2 x 3,9753 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale involucro (nome esteso) Polistirene
Materiale magnete Ferrite
Tipo di montaggio Push Fit
Meccanismo chiusura Catch & Counterplate
Lunghezza da chiuso 28.5 mm
Diametro totale 14.0 mm
Lunghezza totale 28.5 mm
Lunghezza della corsa 6.5 mm
Lunghezza filetto 13.5 mm
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci