Le chiusure rotative, che aprono porte esterne e interne, cofani o scomparti a distanza, offrono la massima sicurezza e praticità grazie alla tecnica a spinta.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza | Tipo di leva di azionamento | Orientamento montaggio | Finitura | Tipo di montaggio | Lunghezza | Tipo | Acquista | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,0566 € - 14,0566 € | In produzione |
1.248 in
31.7 mm
|
Bottom
|
Sinistrorsa
|
Zinc Plated
|
1/4'
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
|||
12,9964 € - 12,9964 € | In produzione |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Sinistrorsa
|
Zinc Plated
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
|||
11,3866 € - 11,3866 € | In produzione |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Sinistrorsa
|
Zinc Plated
|
1/4'
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
|||
11,3866 € - 11,3866 € | In produzione |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Sinistrorsa
|
Zinc Plated
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
|||
11,3866 € - 11,3866 € | In produzione |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Destrorsa
|
Zinc Plated
|
Standard
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
|||
17,2108 € - 17,2108 € | In produzione |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
Sinistrorsa
|
Zinc Plated
|
1/4'
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper
|
|||
14,0566 € - 14,0566 € | 138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.248 in
31.7 mm
|
Bottom
|
Destrorsa
|
Zinc Plated
|
1/4'
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
|||
11,3866 € - 11,3866 € | In produzione |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Destrorsa
|
Zinc Plated
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
|||
11,3866 € - 11,3866 € | In produzione |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Destrorsa
|
Zinc Plated
|
Nessun cilindro
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
|||
11,3866 € - 11,3866 € | In produzione |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Destrorsa
|
Zinc Plated
|
1/4'
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
|||
17,3024 € - 17,3024 € | In produzione |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendicular
|
Sinistrorsa
|
Zinc Plated
|
Standard
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
|||
12,9964 € - 12,9964 € | In produzione |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Sinistrorsa
|
Zinc Plated
|
1/4'
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
|||
17,3024 € - 17,3024 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendicular
|
Sinistrorsa
|
Zinc Plated
|
7.2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
|||
In produzione |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
Sinistrorsa
|
Lucido
|
7.2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper
|
||||
11,3866 € - 11,3866 € | 148 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Destrorsa
|
Lucido
|
Standard
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
|||
11,3866 € - 11,3866 € | 135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Sinistrorsa
|
Lucido
|
Standard
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
|||
In produzione |
1.248 in
31.7 mm
|
Bottom
|
Sinistrorsa
|
Lucido
|
Standard
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||||
17,2108 € - 17,2108 € | 131 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
Destrorsa
|
Lucido
|
7.2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper
|
|||
In produzione |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendicular
|
Destrorsa
|
Lucido
|
Standard
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||||
11,3866 € - 11,3866 € | In produzione |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Destrorsa
|
Zinc Plated
|
1/4'
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare