Menu Ricerca

Cinghia di tenuta Cinghia di tenuta 200.0 mm Nero

This black cinch strap is reinforced with ballistic cordura Polyamide with nickel plated hardware. The loop is designed to strap and bundle cables securely whilst allowing the hoses to expand or contract as pressure changes.
Codice articolo:

TCS-8H

717 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 28,3946 €
100 + 12,56 €
Confezione standard: 100

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

28,39 €

1 x 28,3946 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
C 200.0 mm
Colore Nero
Materiale Fascetta autoaggrappante in nylon intrecciato; Delrin
Tipo Heavy
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci