Menu Ricerca

Cinghia di tenuta Cinghia di tenuta 406.0 mm Nero

Hanging Heavy Duty Cinch Strap has a hook and loop strap design that holds hoses securely, allowing them to expand or contract as pressure changes. It is durable and provides a secure, adjustable binding solution that is easy to use. Black made from Nylon.
Codice articolo:

THCS-16H

242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 43,8602 €
5 + 14,7312 €
Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

43,86 €

1 x 43,8602 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
C 406.0 mm
Colore Nero
Materiale Fascetta autoaggrappante in nylon intrecciato; acciaio nichelato
Tipo Heavy
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci