Menu Ricerca

Cinghia di tenuta Cinghia di tenuta 100.0 mm Nero

Hanging Standard Cinch Strap has a hook and loop strap design that holds hoses securely, allowing them to expand or contract as pressure changes. It is durable and provides a secure, adjustable binding solution that is easy to use. Black made from Nylon.
Codice articolo:

THCS-4

100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 11,9742 €
5 - 49 5,702 €
50 + 5,2994 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

11,97 €

1 x 11,9742 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
C 100.0 mm
Colore Nero
Materiale Fascetta autoaggrappante in nylon intrecciato; acciaio nichelato
Tipo Standard
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci