Il rivestimento in vinile fornisce una soluzione più stabile per proteggere i cavi dalle vibrazioni e dai danni. L'area per il montaggio a vite è essenziale per garantire un fissaggio saldo. Disponibile in 14 misure per alloggiare fasci di diverso diametro.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Regolazione | Colore | Diametro foro | Diametro massimo cavo compatibile | Larghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1543 € - 1,1543 € | 1339 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,9053 € - 0,9053 € | 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,9053 € - 0,9053 € | 763 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,8412 € - 1,8412 € | 876 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,7734 € - 0,7734 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nero
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,7734 € - 0,7734 € | 4867 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,1725 € - 3,1725 € | 424 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Verde
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 0,9053 € - 0,9053 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nero
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,2042 € - 3,2042 € | 379 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Verde
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 3,347 € - 3,347 € | Richiedi il lead time qui |
|
Verde
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 1,4163 € - 1,4163 € | 521 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,7734 € - 0,7734 € | 990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,6662 € - 1,6662 € | 1873 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,7734 € - 0,7734 € | 7478 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,7495 € - 1,7495 € | 1167 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,6925 € - 0,6925 € | Richiedi il lead time qui |
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
| 0,1555 € - 0,1777 € | 30000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1715 € - 0,2096 € | 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,6303 € - 0,6303 € | 14429 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1555 € - 0,1777 € | 98000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare