Menu Ricerca

Fermacavi tipo P Vite 11.1 mm 5.2 mm Alluminio Nero

Fermacavi in metallo con montaggio a vite e rivestimento in vinile. Il rivestimento fornisce isolamento, protegge dalla corrosione e riduce le vibrazioni.
Codice articolo:

NE7

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,7545 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

754,50 €

1000 x 0,7545 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro massimo cavo compatibile 11.1 mm
Larghezza totale 9.5 mm
Diametro foro 5.2 mm
Materiale morsetto Lega di Alluminio 5052 H-32 e TPV
Rivestimento TPV
Colore Nero
Metodo di montaggio Screw
Regolazione Fisso
Intervallo temperatura di esercizio 0 - 50 °C

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci