Menu Ricerca

Fermacavi tipo P Vite 22.2 mm 5.2 mm Alluminio Nero

Fermacavi in metallo con montaggio a vite e rivestimento in vinile. Il rivestimento fornisce isolamento, protegge dalla corrosione e riduce le vibrazioni.
Codice articolo:

NE14

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 + 1,1261 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

563,05 €

500 x 1,1261 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro massimo cavo compatibile 22.2 mm
Larghezza totale 12.7 mm
Diametro foro 5.2 mm
Materiale morsetto Lega di Alluminio 5052 H-32 e TPV
Rivestimento TPV
Colore Nero
Metodo di montaggio Screw
Regolazione Fisso
Intervallo temperatura di esercizio 0 - 50 °C

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci