Menu Ricerca

Fermacavi tipo P Vite 6.4 mm 5.2 mm Alluminio Naturale

Fermacavi in metallo con montaggio a vite e rivestimento in vinile. Il rivestimento fornisce isolamento, protegge dalla corrosione e riduce le vibrazioni.
Codice articolo:

AL4

34830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1734 €
5000 - 9999 0,1612 €
10000 + 0,1517 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

173,40 €

1000 x 0,1734 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro massimo cavo compatibile 6.4 mm
Larghezza totale 9.5 mm
Diametro foro 5.2 mm
Colore Natural
Metodo di montaggio Vite
Regolazione Fisso

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci