Menu Ricerca

Fermacavi tipo P Vite 28.6 mm 5.2 mm PA Verde

Questa clip fermacavi per impieghi gravosi è realizzata in nylon grigio, UL94 V-2 stabilizzato al calore e dotata di occhiello in alluminio anodizzato. Ideale per fissare cavi o fasci di cavi in applicazioni complesse o critiche. In conformità con MS-25281.
Codice articolo:

NM-18-R18

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 + 3,3737 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

1.686,85 €

500 x 3,3737 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro massimo cavo compatibile 28.6 mm
Larghezza totale 14.0 mm
Diametro foro 5.2 mm
Materiale morsetto Nylon stabilizzato al calore
Materiale inserto Alluminio anodizzato
Colore Verde
Metodo di montaggio Vite
Regolazione Fisso
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci