Menu Ricerca

Clip a ricciolo Adesivo 12.7 mm PA Naturale

This kurly lock comes with an adhesive backing and is manufactured from natural nylon. To use, simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening. Untwist to remove bundle. Rated to UL94 V-0.
Codice articolo:

KLB-450A4-RT-19

56008 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2086 €
5000 - 9999 0,1964 €
10000 + 0,1869 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

208,60 €

1000 x 0,2086 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo estremità sfera Foro
Materiale base Adesivo a base acrilica
Colore Natural
Metodo di montaggio Adesivo e da avvitare
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Descrizione UL/CSA UL E71558
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci