Menu Ricerca

Clip a ricciolo con elemento di montaggio

In produzione

Le clip a ricciolo sono estremamente facili da usare: è sufficiente posizionare i cavi nello spazio aperto e attorcigliare i due bracci per chiudere la clip. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
20 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza base Lunghezza base Dimensioni foro Intervallo diametro cavo compatibile Metodo di montaggio Acquista
0,1658 € - 0,1851 € Richiedi il lead time qui
Magnetico
0,5181 € - 0,561 € Richiedi il lead time qui
Magnetico
0,3276 € - 0,4044 € Richiedi il lead time qui
Magnetico
0,2332 € - 0,288 € Richiedi il lead time qui
Magnetico
0,312 € - 0,3851 € Richiedi il lead time qui
Magnetico
0,1186 € - 0,1436 € Richiedi il lead time qui
A clip
0,6494 € - 0,6494 € Richiedi il lead time qui
Vite
0,3969 € - 0,4294 € Richiedi il lead time qui
A clip
0,2528 € - 0,2915 € Richiedi il lead time qui
Vite
0,1706 € - 0,195 € Richiedi il lead time qui
A clip
0,1451 € - 0,1644 € Richiedi il lead time qui
Vite
SKLO-550-01 0,3122 € - 0,3385 € Richiedi il lead time qui
A clip
0,1186 € - 0,1436 € Richiedi il lead time qui
A clip
TLHE-1-750-01 0,1262 € - 0,1519 € Richiedi il lead time qui
Vite
0,2449 € - 0,3024 € Richiedi il lead time qui
Magnetico
0,5195 € - 0,5637 € Richiedi il lead time qui
Magnetico
0,3439 € - 0,4246 € Richiedi il lead time qui
Magnetico
0,2694 € - 0,3326 € Richiedi il lead time qui
Magnetico
0,1869 € - 0,2086 € Richiedi il lead time qui
Magnetico
0,3961 € - 0,3961 € Richiedi il lead time qui
Magnetico
Clip a ricciolo Adesivo 10.2 mm PA Naturale

KLB-350A4-RT-19

Fascia di prezzo
0,1851 € - 0,1658 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Foro
  • Materiale base
    Adesivo a base acrilica
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    Magnetico
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Clip a ricciolo Adesivo 10.2 mm PA Naturale

TLFB-350-01A1

Fascia di prezzo
0,561 € - 0,5181 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    Magnetico
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Clip a ricciolo Adesivo 15.0 mm PA Naturale

460348

Fascia di prezzo
0,4044 € - 0,3276 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    Magnetico
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
Clip a ricciolo Adesivo 10.2 mm PA Naturale

KLB-350A4-RT

Fascia di prezzo
0,288 € - 0,2332 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Foro
  • Materiale base
    Adesivo a base acrilica
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    Magnetico
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Clip a ricciolo Adesivo 10.0 mm PA Naturale

460347

Fascia di prezzo
0,3851 € - 0,312 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    Magnetico
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
Clip a ricciolo A scatto 10.2 mm PA Naturale

SKL45-350

Fascia di prezzo
0,1436 € - 0,1186 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Foro
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    A clip
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Descrizione UL/CSA
    UL E71849
Clip a ricciolo Vite 21.6 mm PA Naturale

TLH-800-01

Fascia di prezzo
0,6494 € - 0,6494 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Descrizione UL/CSA
    UL E71558
Clip a ricciolo A scatto 6.4 mm PA Naturale

SKL45-250

Fascia di prezzo
0,4294 € - 0,3969 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Foro
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    A clip
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Descrizione UL/CSA
    UL E71849
Clip a ricciolo;Da avvitare;14.0 mm;(DIA);PA;Naturale

TLH-500-01

Fascia di prezzo
0,2915 € - 0,2528 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
Clip a ricciolo A scatto 7.6 mm PA Naturale

TLSE1-250-19

Fascia di prezzo
0,195 € - 0,1706 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    A clip
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
Clip a ricciolo Vite 20.3 mm PA Naturale

KLH-750-01

Fascia di prezzo
0,1644 € - 0,1451 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Foro
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Descrizione UL/CSA
    UL E71558
Clip a ricciolo A scatto 15.2 mm PA Naturale

SKLO-550-01

Fascia di prezzo
0,3385 € - 0,3122 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Foro
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    A clip
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Descrizione UL/CSA
    UL E71849
Clip a ricciolo A scatto 11.9 mm PA Naturale

SKL45-450

Fascia di prezzo
0,1436 € - 0,1186 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Foro
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    A clip
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Descrizione UL/CSA
    UL E71849
Clip a ricciolo Vite 20.3 mm PA Naturale

TLHE-1-750-01

Fascia di prezzo
0,1519 € - 0,1262 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
Clip a ricciolo Adesivo 12.7 mm PA Naturale

KLB-450A4-RT

Fascia di prezzo
0,3024 € - 0,2449 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Foro
  • Materiale base
    Adesivo a base acrilica
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    Magnetico
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Clip a ricciolo Adesivo 12.7 mm PA Naturale

TLFB-450-01A1

Fascia di prezzo
0,5637 € - 0,5195 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    Magnetico
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Clip a ricciolo Adesivo 20.0 mm PA Naturale

460349

Fascia di prezzo
0,4246 € - 0,3439 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    Magnetico
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
Clip a ricciolo Adesivo 20.3 mm PA Naturale

KLB-750A-RT

Fascia di prezzo
0,3326 € - 0,2694 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Foro
  • Materiale base
    Adesivo a base acrilica
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    Magnetico
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Clip a ricciolo Adesivo 12.7 mm PA Naturale

KLB-450A4-RT-19

Fascia di prezzo
0,2086 € - 0,1869 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Foro
  • Materiale base
    Adesivo a base acrilica
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    Magnetico
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Clip a ricciolo Adesivo 20.3 mm PA Naturale

TLFB-750-01A1

Fascia di prezzo
0,3961 € - 0,3961 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    Magnetico
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2