Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1836 € |
5000 - 19999 | 0,1652 € |
20000 + | 0,1487 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Natural |
---|---|
Metodo di montaggio | Magnetico |
Lunghezza base | 13.1 mm |
Lunghezza base | 0.516 in |
Larghezza base | 11.9 mm |
Larghezza base | 0.469 in |
Larghezza morsetto | 5.1 mm |
Larghezza morsetto | 5.1 mm |
Larghezza interna | 3.2 mm |
Larghezza interna | 0.126 in |
Altezza totale | 6.0 mm |
Altezza totale | 0.236 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 6.6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.