Menu Ricerca

Clip per cavi Adesivo 12.7 mm 9.5 mm PA Naturale

This releasable adhesive backed wire clip is manufactured from natural nylon ands backed polyethylene foam tape. Used to route wires and cables in various assemblies.
Codice articolo:

22AWCF328110

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2915 €
5000 - 9999 0,2501 €
10000 + 0,2183 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

291,50 €

1000 x 0,2915 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Metodo di montaggio Magnetico
Lunghezza base 12.7 mm
Larghezza base 9.5 mm
Larghezza morsetto 6.9 mm
Larghezza interna 8.3 mm
Altezza totale 5.5 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci