Menu Ricerca

Clip per cavi Adesivo 19.0 mm 19.0 mm PA Naturale

Questa clip fermacavi è realizzata in nylon naturale ed è montata su un supporto adesivo.
Codice articolo:

MWCK-460-01A4

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,344 €
5000 + 0,3156 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

344,00 €

1000 x 0,344 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale base Adesivo a base di gomma
Colore Natural
Metodo di montaggio Magnetico
Lunghezza base 19.0 mm
Larghezza base 19.0 mm
Larghezza morsetto 11.9 mm
Larghezza interna 11.4 mm
Altezza totale 11.6 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci