Menu Ricerca

Clip fermacavo Adesivo 9.5 mm Alluminio Argento

Questo fermacavi presenta un braccio flessibile che si flette intorno al fascio. Può essere utilizzato con un fascio di 9,7 mm al massimo. Leggeri e resistenti. Supporto adesivo per un'installazione rapida.
Codice articolo:

RAK-2

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 4999 0,1671 €
5000 - 9999 0,1547 €
10000 + 0,1464 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

41,78 €

250 x 0,1671 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale base Adesivo a base acrilica
Colore Argento
Metodo di montaggio Magnetico
Lunghezza base 16.3 mm
Larghezza base 19.3 mm
Materiale (nome esteso) Alluminio
Codice doganale 7616991099

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci