WCK-460-01A4-RT
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1679 € |
5000 - 9999 | 0,1598 € |
10000 + | 0,1503 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Materiale base | Adesivo a base di gomma |
---|---|
Colore | Natural |
Metodo di montaggio | Magnetico |
Lunghezza base | 25.1 mm |
Lunghezza base | 0.988 in |
Larghezza base | 25.1 mm |
Larghezza base | 0.988 in |
Larghezza morsetto | 11.9 mm |
Larghezza morsetto | 11.9 mm |
Larghezza interna | 11.4 mm |
Larghezza interna | 0.449 in |
Altezza totale | 11.7 mm |
Altezza totale | 0.461 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 6.6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.