WCK-720-01A4-RT
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1977 € |
5000 - 9999 | 0,1883 € |
10000 + | 0,1801 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Materiale base | Adesivo a base acrilica |
---|---|
Colore | Natural |
Metodo di montaggio | Magnetico |
Lunghezza base | 25.4 mm |
Lunghezza base | 1 in |
Larghezza base | 25.4 mm |
Larghezza base | 1 in |
Larghezza morsetto | 12.7 mm |
Larghezza morsetto | 12.7 mm |
Larghezza interna | 18.3 mm |
Larghezza interna | 0.72 in |
Altezza totale | 17.8 mm |
Altezza totale | 0.701 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 6.6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.