27AC0020
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0611 € |
5000 - 19999 | 0,055 € |
20000 + | 0,0495 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza attacco | 8.4 mm |
---|---|
Lunghezza attacco | 0.331 in |
Diametro testa | 6.9 mm |
Diametro testa | 0.272 in |
Altezza testa | 1.1 mm |
Altezza testa | 0.043 in |
Intervallo diametro foro compatibile | 3.0 - 3.4 mm |
Intervallo diametro foro compatibile | 0.118 - 0.134 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 1.6 - 3.2 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.063 - 0.126 in |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Colore | Natural |
Stile inserimento rivetto | A pressione |
Forma testa rivetto | A cupola ribassata |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.