MMB-187-01BK
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1333 € |
5000 - 9999 | 0,1237 € |
10000 - 19999 | 0,1167 € |
20000 + | 0,1103 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza attacco | 10.9 mm |
---|---|
Lunghezza attacco | 0.429 in |
Diametro testa | 12.7 mm |
Diametro testa | 0.5 in |
Altezza testa | 2.2 mm |
Altezza testa | 0.087 in |
Intervallo diametro foro compatibile | 4.6 - 4.7 mm |
Intervallo diametro foro compatibile | 0.181 - 0.187 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 2.5 - 4.0 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.098 - 0.157 in |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Colore | Nero |
Stile inserimento rivetto | A pressione |
Forma testa rivetto | A cupola ribassata |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.