Menu Ricerca

Rivetto a pressione 4.0 mm 4.0 mm 4.0 mm Nylon Naturale

I rivetti a scatto sono progettati per le installazioni che richiedono componenti di fissaggio rapidi ed economici senza necessità di utensili. Hanno una testa a cupola e sono realizzati in nylon nero 6/66, RMS-103 con proprietà eccellenti di isolamento termico ed elettrico. Classificazione UL 94 V-0.
Codice articolo:

27KY1560156

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0689 €
5000 - 19999 0,062 €
20000 + 0,0558 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

68,90 €

1000 x 0,0689 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro foro compatibile 4.0 mm
Spessore pannello 4.0 mm
Diametro testa 7.9 mm
Colore Natural
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790
Tipo di rivetto Clip con occhiello
Forma testa rivetto A cupola ribassata

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci