Menu Ricerca

Rivetto a pressione 4.0 mm 8.7 mm 8.7 mm Nylon Naturale

These rivets go into a 0.156 in diameter hole with a 8.7 mm | 0.343 in panel thickness range.
Codice articolo:

27KY1560343

342 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0689 €
5000 - 19999 0,062 €
20000 + 0,0558 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

68,90 €

1000 x 0,0689 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro foro compatibile 4.0 mm
Spessore pannello 8.7 mm
Diametro testa 7.9 mm
Colore Natural
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790
Tipo di rivetto Clip con occhiello
Forma testa rivetto A cupola ribassata

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci