Menu Ricerca

Rivetto a pressione 4.0 mm 8.7 mm 8.7 mm Nylon Nero

Keyhole Clips offer an easy finger-pressure assembly. They also have good electrical insulation properties, and offer resistance to vibration, abrasion and corrosion.
Codice articolo:

27KY1560343B

15850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,1395 €
10000 - 19999 0,1319 €
20000 + 0,125 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

139,50 €

1000 x 0,1395 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro foro compatibile 4.0 mm
Diametro testa 7.9 mm
Colore Nero
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790
Tipo di rivetto Clip con occhiello
Forma testa rivetto A cupola ribassata

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci