Le clip a foro di serraggio hanno un interno cavo a forma di foro di serraggio. Questo design consente alla clip di chiudersi completamente per facilitare l'assemblaggio con la pressione delle dita. La punta affusolata, tipo proiettile, della clip a rivetto aiuta a guidarla all'interno del pannello.
Queste clip offrono un buon isolamento elettrico. Inoltre, resistono alle vibrazioni, all'abrasione e alla corrosione, rappresentando una soluzione di fissaggio durevole ed economica. Sono disponibili per una gamma di diametri dei fori e di spessori dei pannelli.
Codice Serie: SR1970
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Colore | Spessore pannello | Diametro testa | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0471 € - 0,0582 € | 746 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0558 € - 0,0689 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0471 € - 0,0582 € | 6532 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0558 € - 0,0689 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0558 € - 0,0689 € | 1462 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.22 in
5.6 mm
|
Natural
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
0,0558 € - 0,0689 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0471 € - 0,0582 € | 18292 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0471 € - 0,0582 € | 7810 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0558 € - 0,0689 € | 19990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0558 € - 0,0689 € | 4124 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0558 € - 0,0689 € | 918 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.22 in
5.6 mm
|
Natural
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
0,0558 € - 0,0689 € | 3022 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0558 € - 0,0689 € | 3998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.185 in
4.7 mm
|
Natural
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0558 € - 0,0689 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Attualmente stiamo riscontrando alcuni problemi nel caricamento delle pagine sul nostro sito. Se avete difficoltà, vi invitiamo a contattare il nostro servizio clienti al numero 051 6325266 o a scriverci via email a sales@essentracomponents.it. Il nostro team sarà felice di assistervi. Ci scusiamo per il disagio.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.