These Clevis Retention Clips are used to hold a clevis pin in place, providing a reliable and convenient option for maintaining mechanical connections' integrity.
It has a loop-like or U-shaped design that fits around the base of a clevis joint, locking it in place and preventing unintentional disconnection, resulting in a neat, compact assembly. The steel material ensures longevity and the capacity to withstand large weights, as well as resistance to wear and corrosion.
It is simple to install and detach from the clevis joint. Used in various applications for steering linkages, suspension systems, and control mechanisms in the automotive industry, manufacturing, and construction.
Material: Steel
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensione forcella | h4 | d1 tol. h11 | h1 | h3 | h2 | l1 | Acquista | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,34 € - 0,48 € | 2568 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6x24
|
6.0
|
6.0
|
24.0
|
35.0
|
40.0
|
14.0
|
|||
0,53 € - 0,76 € | 2814 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10x40
|
10.0
|
10.0
|
40.0
|
59.0
|
66.0
|
23.0
|
|||
3,10 € - 4,43 € | 97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14x56
|
14.0
|
14.0
|
56.0
|
82.0
|
92.0
|
31.0
|
|||
0,87 € - 1,24 € | 216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5x12
|
6.5
|
5.0
|
12.0
|
23.0
|
27.0
|
14
|
|||
2,39 € - 3,42 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
16x32
|
16.0
|
16.0
|
32.0
|
62.0
|
73.0
|
36
|
|||
0,41 € - 0,58 € | 13504 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10x20
|
10.0
|
10.0
|
20.0
|
39.0
|
46.0
|
23.0
|
|||
0,67 € - 0,95 € | 4642 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12x48
|
12.0
|
12.0
|
48.0
|
71.0
|
79.0
|
28.0
|
|||
3,79 € - 5,41 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
20x40
|
16.0
|
20.0
|
40.0
|
72.0
|
88.0
|
44.0
|
|||
1,51 € - 2,15 € | 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12x24
|
12.0
|
12.0
|
24.0
|
45.0
|
53.0
|
28
|
|||
0,87 € - 1,24 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5x10
|
5.5
|
5.0
|
10.0
|
19.0
|
23.0
|
12
|
|||
1,03 € - 1,47 € | 55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8x16
|
8.0
|
8.0
|
16.0
|
30.0
|
35.5
|
19
|
|||
0,39 € - 0,55 € | 976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8x16
|
8.0
|
8.0
|
16.0
|
31.0
|
38.0
|
19.0
|
|||
0,87 € - 1,24 € | In produzione |
4x8
|
4.5
|
4.0
|
8.0
|
15.0
|
19.0
|
9.5
|
|||
0,93 € - 1,33 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6x12
|
6.5
|
6.0
|
12.0
|
23.0
|
27.0
|
14
|
|||
1,21 € - 1,73 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10x20
|
10.0
|
10.0
|
20.0
|
38.0
|
45.0
|
23
|
|||
0,34 € - 0,48 € | 1362 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4x8
|
4.0
|
4.0
|
8.0
|
15.0
|
19.0
|
9.0
|
|||
0,34 € - 0,48 € | In produzione |
5x10
|
4.5
|
5.0
|
10.0
|
19.0
|
23.0
|
12.0
|
|||
0,34 € - 0,48 € | 722 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5x20
|
4.5
|
5.0
|
20.0
|
29.0
|
33.0
|
12.0
|
|||
0,34 € - 0,48 € | 729 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6x12
|
6.0
|
6.0
|
12.0
|
23.0
|
28.0
|
14.0
|
|||
2,15 € - 3,07 € | 645 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
16x64
|
16.0
|
16.0
|
64.0
|
92.0
|
103.0
|
36.0
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare