Menu Ricerca

Morsetto a collare A scatto 18.0 mm 13.3 mm PA Naturale

Il supporto fermacavo con distanziale tiene fermi i cavi, lontano da pannelli. Il risultato è uno spazio ordinato e pulito e i componenti elettronici sono protetti dalle interferenze. Il materiale di questo supporto è classificato UL94 V-0.
Codice articolo:

SHK-J1-18M-19

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,121 €
5000 - 9999 0,1149 €
10000 + 0,1092 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

121,00 €

1000 x 0,121 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Intervallo diametro cavo compatibile 13.3 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 1.6 mm
Diametro foro compatibile 4.0 mm
Spacer Height 18.0 mm
Altezza interno 13.7 mm
Larghezza interna 13.7 mm
Metodo di montaggio A clip
Regolazione Fisso
Colore Natural
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 110 °C
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790
Lunghezza base 8.3 mm
Lunghezza distanziale 18.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci