Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2035 € |
5000 - 9999 | 0,186 € |
10000 + | 0,1766 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Intervallo diametro cavo compatibile | 20.6 mm |
---|---|
Intervallo diametro cavo compatibile | 0.811 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.8 - 2.0 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.031 - 0.079 in |
Diametro foro compatibile | 4.8 mm |
Diametro foro compatibile | 0.189 in |
Spacer Height | 25.4 mm |
Spacer Height | 1 in |
Altezza interno | 20.6 mm |
Altezza interno | 0.811 in |
Larghezza interna | 13.6 mm |
Larghezza interna | 0.535 in |
Metodo di montaggio | A clip |
Regolazione | Fisso |
Colore | Natural |
Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 85 °C |
Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 185 °F |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Codice doganale | 3926909790 |
Lunghezza base | 14.3 mm |
Lunghezza base | 0.563 in |
Lunghezza distanziale | 25.4 mm |
Lunghezza distanziale | 1 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.