Menu Ricerca

Clip per cavi Adesivo 40.0 mm 30.0 mm Gomma Nero

Suitable for attaching cables to a panel. With barbed teeth on the strap, you can fix cable bundles of up to 20mm in diameter. It has a serrated buckle that provides a tight grip to the bundle and large ribbed base that gives the cables extra surface area which provides some strain relief.
Codice articolo:

UMB-1A-RT

74 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 + 2,2525 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

450,50 €

200 x 2,2525 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Metodo di montaggio Adhesive
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) #10,M5
Lunghezza base 40.0 mm
Standard di RoHs
Standard di RMS
Standard di Shore
Diametro foro compatibile 5.2 mm
Materiale base Adesivo a base acrilica
Altezza interno 20.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci