Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
250 - 4999 | 0,2957 € |
5000 - 9999 | 0,2735 € |
10000 + | 0,2584 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Grigio |
---|---|
Metodo di montaggio | A scatto; montaggio adesivo |
Lunghezza base | 56.5 mm |
Lunghezza base | 2.224 in |
Diametro foro compatibile | 6.0 mm |
Diametro foro compatibile | 0.236 in |
Larghezza interna | 56.5 mm |
Larghezza interna | 2.224 in |
Larghezza totale | 15.0 mm |
Larghezza totale | 0.591 in |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
Standard di | UL |
Standard di | RMS |
Materiale base | Poliammide 6.6 |
Intervallo diametro cavo compatibile | 6.5 mm |
Intervallo diametro cavo compatibile | 0.256 in |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare