Menu Ricerca

Cinghia di montaggio A scatto 6.0 mm 14.5 mm 56.5 mm PA

This cable management strap is made of natural nylon 6/6 UL94 V-0. It is used to guide cable on a flat surface with a maximum bundle of 70.0 x 30.0 mm.
Codice articolo:

CMS-1

448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 1249 0,434 €
1250 + 0,3906 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

108,50 €

250 x 0,434 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Metodo di montaggio Push In
Lunghezza base 56.5 mm
Diametro foro compatibile 6.0 mm
Larghezza interna 56.5 mm
Larghezza totale 14.0 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Standard di UL
Standard di RMS
Materiale base Poliammide 6.6
Intervallo diametro cavo compatibile 6.5 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci