550254
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,6577 € |
500 - 999 | 0,5927 € |
1000 + | 0,4932 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Nero |
---|---|
Metodo di montaggio | Montaggio sul bordo |
Caratteristiche speciali | La fascetta è pre-installata |
Lunghezza cavo | 200.0 mm |
Lunghezza cavo | 7.874 in |
Intervallo larghezza fascetta compatibile | 4.8 mm |
Intervallo larghezza fascetta compatibile | 0.189 in |
Altezza totale | 15.6 mm |
Altezza totale | 0.614 in |
Larghezza totale | 12.0 mm |
Larghezza totale | 0.472 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 6.6; acciaio inossidabile |
Materiale impugnatura | Acciaio inossidabile 302 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.