Menu Ricerca

Sostegno per fascetta Montaggio sul bordo 4.8 mm PA; acciaio inossidabile Nero

Questa clip in metallo di montaggio su bordo per fascette è realizzata con una combinazione di nylon nero e acciaio armonico. Offre un fissaggio permanente per tutte le applicazioni su lamiera.
Codice articolo:

550280

6030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,5375 €
500 - 999 0,4836 €
1000 + 0,4034 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

53,75 €

100 x 0,5375 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Metodo di montaggio Montaggio sul bordo
Caratteristiche speciali La fascetta è pre-installata
Lunghezza cavo 140.0 mm
Intervallo larghezza fascetta compatibile 3.6 - 4.8 mm
Altezza totale 174.0 mm
Larghezza totale 15.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6; acciaio inossidabile
Materiale impugnatura Acciaio inossidabile 302
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci