Menu Ricerca

Clip per Foto 5.0 mm 25.0 mm SBC Grigio

Questa clip per foto con montaggio a vite non regolabile consente di montare foto, quadri e altre decorazioni da parete. In polipropilene bianco, rappresenta una soluzione resistente ed economica.
Codice articolo:

046105022511

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,4159 €
500 - 999 0,2943 €
1000 + 0,228 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

41,59 €

100 x 0,4159 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza totale 16.0 mm
Lunghezza totale 25.0 mm
Spessore massimo materiale 0.2 mm
Colore Grigio
Materiale (nome esteso) Copolimero a blocchi di butadiene-stirene
Metodo di montaggio Vite M3/#6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci