Menu Ricerca

Clip per guida 1 11.1 mm (W) PA Naturale

This rail mounting clip is made of natural UL94-V-2 nylon and is used in DIN rail style C-Profile. No installation tools is required and it can be retrofitted to current installations.
Codice articolo:

DRCC-WS01

1932 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1503 €
5000 - 9999 0,1209 €
10000 - 19999 0,1086 €
20000 + 0,0907 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

150,30 €

1000 x 0,1503 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Materiale PA
Tipo rotaia C-Profile
Stile DIN Rail
Altezza interno 4.8 mm
Larghezza interna 11.1 mm
Altezza esterna 14.8 mm
Larghezza esterna 15.4 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Tipo T1

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci