Menu Ricerca

Clip per guida 2 (W) PA Naturale

This rail cable clip is made of natural glass reinforced nylon that is UL94-V-2. The extruded rail size is 20x20 mm.
Codice articolo:

XRC2-LWS01

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1547 €
5000 - 9999 0,1325 €
10000 + 0,1062 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

154,70 €

1000 x 0,1547 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Materiale PA
Tipo rotaia Extruded
Stile Extruded Metal Rail
Altezza esterna 27.3 mm
Larghezza esterna 15.3 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6 rinforzata con fibra di vetro
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Tipo Tubolare

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci