Menu Ricerca

Clip per promozioni punti vendita 40.0 mm 80.0 mm PS; POM Trasparente

Questa clip POP può essere utilizzata per tenere biglietti e piccoli cartelli in ambito retail o nei punti vendita. Si inserisce a scatto nell'applicazione e contiene un connettore ad asta.
Codice articolo:

497026

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
8 - 79 8,8793 €
80 - 399 3,9795 €
400 - 799 3,3991 €
800 + 2,7359 €
Confezione standard: 80

Ordina a multipli di 8

Totale ordine:

71,03 €

8 x 8,8793 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Stile base Large Clip
Colore Trasparente
Tipo connettore incluso Incluso
Materiale (nome esteso) Polistirene; poliacetale
Stile testa Clip
Asta inclusa Incluso
Modello di clip terminale Large Clip
Lunghezza base 58.0 mm
Lunghezza testa 40.0 mm
Larghezza testa 80.0 mm
Lunghezza tra clip 50.0 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci