Menu Ricerca

Clip per promozioni punti vendita 40.0 mm 80.0 mm ABS; PS Trasparente

This POP clip has a round base and can be used to hold up tickets and small signs within the retail or point of sale industries. Contains a rod connector.
Codice articolo:

497067

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
60 - 599 1,6995 €
600 - 1199 1,6166 €
1200 + 1,5199 €
Confezione standard: 60

Ordina a multipli di 60

Totale ordine:

101,97 €

60 x 1,6995 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Stile base Round
Colore Trasparente
Tipo connettore incluso Incluso
Materiale (nome esteso) Acrilonitrile butadiene stirene; polistirene
Stile testa Clip
Asta inclusa Incluso
Modello di clip terminale Round Base
Diametro base 90.0 mm
Lunghezza testa 40.0 mm
Larghezza testa 80.0 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci