Menu Ricerca

Clip per promozioni punti vendita Rotondo ABS; PS Trasparente

This POP clip has a round base and can be used to hold up tickets and small signs within the retail or point of sale industries. Does not contain a rod connector.
Codice articolo:

497071

In produzione Maggiori informazioni su consegne e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
28 - 279 1,7236 €
280 - 559 0,8788 €
560 - 1119 0,8332 €
1120 + 0,7917 €
Confezione standard: 280

Ordina a multipli di 28

Totale ordine:

48,26 €

28 x 1,7236 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Stile base Rotondo
Colore Trasparente
Tipo connettore incluso Incluso
Materiale (nome esteso) Acrilonitrile butadiene stirene; polistirene
Stile testa Supporto per biglietti
Asta inclusa Non incluso
Modello di clip terminale Base rotonda
Diametro base 55.0 mm
Lunghezza testa 27.0 mm
Larghezza testa 27.0 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci