Menu Ricerca

Clip per promozioni punti vendita 38.5 mm 22.0 mm ABS; PS Trasparente

This POP clip has a round base and can be used to hold up tickets and small signs within the retail or point of sale industries. Does not contain a rod connector.
Codice articolo:

497074

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
28 - 279 3,1048 €
280 - 559 1,267 €
560 - 839 0,9534 €
840 - 1119 0,905 €
1120 + 0,8567 €
Confezione standard: 280

Ordina a multipli di 28

Totale ordine:

86,93 €

28 x 3,1048 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Stile base Round
Colore Trasparente
Tipo connettore incluso Incluso
Materiale (nome esteso) Acrilonitrile butadiene stirene; polistirene
Stile testa Clip
Asta inclusa Non incluso
Modello di clip terminale Round Base
Diametro base 40.0 mm
Lunghezza testa 38.5 mm
Larghezza testa 22.0 mm
Prezzo/pezzo IVA inclusa 3.2315 GBP

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci