Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Carico molla con spire a contatto | Diametro esterno minimo | Rigidità | Carico al 50% del carico | Lunghezza totale | Diametro filo | Diametro esterno massimo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,1919 € - 3,4682 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
44.48 N
44.48 N
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
3,2748 € - 3,5649 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
13.03 N
13.03 N
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
3,2748 € - 3,5649 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
21.48 N
21.48 N
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
3,2748 € - 3,5649 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
28.65 N
28.65 N
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
3,2748 € - 3,5649 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
44.57 N
44.57 N
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.961 in
24.4 mm
|
||
3,2748 € - 3,5649 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
71.66 N
71.66 N
|
0.071 in
1.8 mm
|
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
2,4733 € - 2,6944 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
9.07 N
9.07 N
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
2,8326 € - 3,0813 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
16.15 N
16.15 N
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
2,9293 € - 3,1791 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
8.58 N
8.58 N
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
2,9293 € - 3,1642 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
12.81 N
12.81 N
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
2,9293 € - 3,1642 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
21.13 N
21.13 N
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
2,7359 € - 2,9846 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
4.45 N
4.45 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
2,7359 € - 2,9846 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
6.94 N
6.94 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
2,9984 € - 3,261 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
9.61 N
9.61 N
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
2,9984 € - 3,261 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
14.32 N
14.32 N
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
2,9984 € - 3,261 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
20.28 N
20.28 N
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
3,0675 € - 3,33 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
7.21 N
7.21 N
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
3,0675 € - 3,33 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
9.74 N
9.74 N
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
3,0675 € - 3,33 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
10.90 N
10.90 N
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
3,0675 € - 3,33 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
15.30 N
15.30 N
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.