Menu Ricerca

Connettore a T a spinta

Disponibile

I raccordi a T a spinta sono una soluzione a innesto rapido per collegare insieme più tubi. Realizzati in polietilene naturale ad alta densità.

Series Code: SR1935

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
2 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Acquista
0,1007 € - 0,2521 € 15574 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,3827 € - 0,7503 € 10314 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Raccordi a T ad incastro 6.0 mm HDPE Naturale

12828

Fascia di prezzo
0,2521 € - 0,1007 €

Livelli di giacenza
15574 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Codice doganale
    3917400099
Raccordi a T ad incastro 15.5 mm HDPE Naturale

133015000004

Fascia di prezzo
0,7503 € - 0,3827 €

Livelli di giacenza
10314 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Codice doganale
    3926909790