Menu Ricerca

Raccordo dentellato a T A forma di I 10.0 mm 63.0 mm POM

Straight Hose Connector suitable for plastic or rubber hoses can be used in professional and domestic environments. Manufactured out of POM that provides excellent chemical resistance.
Codice articolo:

136041000005

18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 3,8137 €
250 - 999 2,2799 €
1000 + 2,0035 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

95,34 €

25 x 3,8137 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
ID 7.0 mm
OD 10.0 mm
L 63.0 mm
Stile raccordo A forma di I
Materiale (nome esteso) Poliossimetilene
Colore Natural
Codice doganale 3917400099

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci