Connettore incrociato ad albero
Codice Serie: SR1935
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | ID | L | Stile raccordo | OD | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,0035 € - 3,8137 € | Richiedi il lead time qui |
0.276 in
7.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
A forma di I
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
2,1832 € - 4,1729 € | Richiedi il lead time qui |
0.22 in
5.6 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
A forma di L
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,9483 € - 3,6893 € | Richiedi il lead time qui |
0.114 in
2.9 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
A forma di X
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
1,9068 € - 4,1729 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
A forma di Y
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
1,9068 € - 3,634 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Forma a T
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,6107 € - 0,9921 € | Richiedi il lead time qui |
0.106 in
2.7 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
A forma di I
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
2,5977 € - 4,9329 € | Richiedi il lead time qui |
0.339 in
8.6 mm
|
2.618 in
66.5 mm
|
A forma di I
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
3,6617 € - 5,6514 € | Richiedi il lead time qui |
0.276 in
7.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
A forma di L
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
3,1228 € - 4,8914 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
A forma di X
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
2,5286 € - 4,3387 € | Richiedi il lead time qui |
0.22 in
5.6 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
A forma di Y
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,2799 € - 4,3526 € | Richiedi il lead time qui |
0.22 in
5.6 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
Forma a T
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,0874 € - 1,9206 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
A forma di I
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
1,4923 € - 2,4181 € | Richiedi il lead time qui |
0.098 in
2.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
A forma di L
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
4,3802 € - 6,7568 € | Richiedi il lead time qui |
0.339 in
8.6 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
A forma di L
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,9689 € - 2,9689 € | Richiedi il lead time qui |
0.339 in
8.6 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
A forma di X
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
4,1453 € - 6,4114 € | Richiedi il lead time qui |
0.276 in
7.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
A forma di Y
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
4,2006 € - 6,5081 € | Richiedi il lead time qui |
0.276 in
7.0 mm
|
2.461 in
62.5 mm
|
Forma a T
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,2049 € - 1,9621 € | Richiedi il lead time qui |
0.22 in
5.6 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
A forma di I
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,6995 € - 3,7031 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
A forma di L
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
1,9145 € - 1,9145 € | Richiedi il lead time qui |
0.339 in
8.6 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
A forma di Y
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.