Menu Ricerca

Raccordo dentellato a T Forma a T 6.0 mm 50.0 mm POM

T-style Hose Connector suitable for plastic or rubber hoses can be used in professional and domestic environments. Manufactured out of POM that provides excellent chemical resistance.
Codice articolo:

136060600005

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 3,634 €
250 - 999 2,1693 €
1000 + 1,9068 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

90,85 €

25 x 3,634 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
ID 4.0 mm
OD 6.0 mm
L 50.0 mm
Stile raccordo Forma a T
Materiale (nome esteso) Poliossimetilene
Colore Natural
Codice doganale 3917400099

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci