Menu Ricerca

Raccordo dentellato a T Forma a T 10.0 mm 62.5 mm POM

T-style Hose Connector suitable for plastic or rubber hoses can be used in professional and domestic environments. Manufactured out of POM that provides excellent chemical resistance.
Codice articolo:

136061000005

1078 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 6,5081 €
50 + 4,2006 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

65,08 €

10 x 6,5081 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
ID 7.0 mm
OD 10.0 mm
L 62.5 mm
Stile raccordo Forma a T
Materiale (nome esteso) Poliossimetilene
Colore Natural
Codice doganale 3917400099

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci