Menu Ricerca

Contenitore - Anti-manomissione

In produzione

Piccoli contenitori in polipropilene (PP) naturale, ideali per contenere piccoli componenti o prodotti in pasta. I coperchi antimanomissione sono acquistabili separatamente e sono una soluzione di conservazione davvero sicura.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
2 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Acquista
0,7641 € - 2,7392 € Richiedi il lead time qui
0,4117 € - 1,7062 € Richiedi il lead time qui
Container 71.8 mm 138.0 mm 500.0 ml PP Bianco

199171

Fascia di prezzo
2,7392 € - 0,7641 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Tipo
    Container
  • Prezzo/pezzo IVA inclusa
    3.2763 EUR
  • Codice doganale
    3926909790
Container 65.0 mm 102.0 mm 250.0 ml PP Bianco

199262

Fascia di prezzo
1,7062 € - 0,4117 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Tipo
    Container
  • Prezzo/pezzo IVA inclusa
    1.7758 GBP
  • Codice doganale
    3926909790