Menu Ricerca

Controdado per PE M16 x 1.5 22.0 mm PA Grigio

This locknut is designed to lock a M12 cable gland in place. It is manufactured from grey glass filled nylon.
Codice articolo:

126501661316

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 299 0,3772 €
300 - 499 0,3012 €
500 - 999 0,2832 €
1000 + 0,2169 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

37,72 €

100 x 0,3772 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Grigio
Dimensioni filettatura M16 x 1.5
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6 caricato con vetro

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci