Menu Ricerca

Contropiastre

Disponibile

La nostra gamma di contropiastre è ideale per quelle chiusure senza contropiastre in dotazione o che necessitano di ulteriori contropiastre.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Altezza totale Tutti
Lunghezza totale Tutti
3 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Altezza totale Acquista
1,6028 € - 3,1629 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
49.0 mm
2.0 mm
2,4409 € - 5,126 € Richiedi il lead time qui
68.0 mm
2.0 mm
4,8914 € - 9,6917 € 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
5.6 mm
Riscontro 15.0 mm 49.0 mm 2.0 mm Grigio

1222657

Fascia di prezzo
1,6028 € - 3,1629 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Materiale piastra
    Acciaio inossidabile
  • Distanza tra fori di fissaggio
    40.0 mm
  • Diametro minimo foro
    3.8 mm
  • Diametro massimo foro
    7.0 mm
Riscontro 18.0 mm 68.0 mm 2.0 mm Grigio

1222658

Fascia di prezzo
2,4409 € - 5,126 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Materiale piastra
    Acciaio inossidabile
  • Distanza tra fori di fissaggio
    53.0 mm
  • Diametro minimo foro
    4.6 mm
  • Diametro massimo foro
    8.6 mm
Riscontro 17.0 mm 45.0 mm 5.6 mm Grigio

1222656

Fascia di prezzo
4,8914 € - 9,6917 €

Livelli di giacenza
90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Distanza tra fori di fissaggio
    30.0 mm
  • Diametro minimo foro
    4.4 mm
  • Diametro massimo foro
    9.6 mm
  • Altezza totale
    5.6 mm