Menu Ricerca

Tappo di protezione elasticizzato 50.0 mm 100.0 mm Trasparente

Clear Masking Cover designed to fit and protect an application from dirt and moisture during storage and transportation. It can expand or contract to fit awkard shapes. It is reusable, and is made of LDPE material. It can withstand temperatures up to 100 °C.
Codice articolo:

498806

96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 99 1,7932 €
100 - 499 0,905 €
500 - 999 0,858 €
1000 - 1499 0,8152 €
1500 - 1999 0,7696 €
2000 + 0,724 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

17,93 €

10 x 1,7932 €

Aggiungi campione +

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Trasparente
Materiale LDPE
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci