PVC Edge Protectors made by PVC with a steel spring core. Available in a variery of colour and size options.Fornita in rotoli da 20 metri.Provides protection to steel edges.Profiles are flexible and pressed on by hand.Suitable for -25C to 90C. Materiale: PVC Colore: Nero, Bianco, Grigio Series Code:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza massima morsetto | Colore | Larghezza minima morsetto | Larghezza totale | Altezza totale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112,0865 € - 140,1013 € | 108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Grigio
|
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
64,8487 € - 81,0642 € | 399 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Grigio
|
|
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
120,7158 € - 150,8846 € | 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Bianco
|
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
119,3205 € - 149,1371 € | Richiedi il lead time qui |
|
Bianco
|
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
110,3118 € - 122,5717 € | 192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
239,9415 € - 252,5671 € | 51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
291,9478 € - 307,2964 € | Richiedi il lead time qui |
|
Grigio
|
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
149,4215 € - 175,7972 € | 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Grigio
|
|
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
190,4549 € - 211,6015 € | Richiedi il lead time qui |
|
Bianco
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
34009590001 | 59,6196 € - 66,2304 € | 426 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
130,036 € - 144,4905 € | 357 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
|
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
62,7489 € - 78,4497 € | 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Grigio
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
120,7158 € - 150,8846 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Grigio
|
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
119,3205 € - 149,1371 € | Richiedi il lead time qui |
|
Grigio
|
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
291,9478 € - 307,2964 € | Richiedi il lead time qui |
|
Bianco
|
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
149,4215 € - 175,7972 € | 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Bianco
|
|
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
111,6123 € - 124,0077 € | 285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
165,2036 € - 173,9278 € | 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
34009504001 | 59,9582 € - 66,6233 € | 195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
|
|
0.37 in
9.4 mm
|
|
175,0928 € - 205,9931 € | Richiedi il lead time qui |
|
Grigio
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.